タイトル 情報
Package Description SOJ 17.90x7.60x2.67 mm 1.27mm Pitch
Package Status Active
Package Type SOJ
クラス PLASTIC
Package Code PJG28
カテゴリ G
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
長さ 17.9mm
Pb Free Category e3 Sn
7.6mm
Thickness 2.67mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 1.27mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 17.9 x 7.6 x 2.67

ドキュメント

分類 タイトル 日付
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 108 KB
製品変更通知 PDF 139 KB
製品変更通知 PDF 117 KB
製品変更通知 PDF 115 KB
5 items