タイトル 情報
Package Description VFQFPN 6.00x6.00x0.90 mm 0.70mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
クラス PLASTIC
Package Code NKG28
カテゴリ G
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
長さ 6mm
Pb Free Category e3 Sn
6mm
Thickness 0.9mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.7mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 6.0 x 6.0 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 208 KB
1 item