タイトル 情報
Package Description DFN 6.00x5.00x0.75 mm 1.27mm Pitch
Package Status Active
Package Type DFN
クラス PLASTIC
Package Code NFT8
カテゴリ G
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
長さ 6mm
Pb Free Category e3 Sn
5mm
Thickness 0.75mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 1.27mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 6.0 x 5.0 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 233 KB
1 item