タイトル 情報
Package Description VFQFPN 8.00x8.00x0.90 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
クラス PLASTIC
Package Code NDG68
カテゴリ G
Lead Count 68
Pb (Lead) Free Yes
長さ 8mm
Pb Free Category e3 Sn
8mm
Thickness 0.9mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 8.0 x 8.0 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 196 KB
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 73 KB
3 items