タイトル 情報
Package Name M16.173A
Package Previous Code MMK
Package Description 16 LEAD HTSSOP (4.4MM)
Package Status Active
Package Type TSSOP-EP
クラス PLASTIC
Package Code MMK
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
長さ 5mm
4.39mm
Thickness 0mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.00 x 4.39 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 113 KB
1 item