タイトル 情報
Package Name M8.15
Package Previous Code MMH
Package Description 8 LEAD SOIC (150MIL)
Package Status Active
Package Type SOICN
クラス PLASTIC
Package Code MMH
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
長さ 4.93mm
3.94mm
Thickness 0mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 4.93 x 3.94 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 247 KB
1 item