タイトル 情報
Package Name D14.3
Package Previous Code HVQ
Package Description 14 LD SBDIP, SOLDER SEAL
Package Status Active
Package Type SBDIP
クラス HERMETIC
Package Code HVQ
カテゴリ HERMETIC
Lead Count 14
Pb (Lead) Free Yes
長さ 19mm
7.49mm
Thickness 2.41mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 19.00 x 7.49 x 2.41

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 13 KB
1 item