タイトル 情報
Package Description FCBGA 21.00x21.00x3.34 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type FCBGA
クラス PLASTIC
Package Code HR400
カテゴリ RoHS
Lead Count 400
Pb (Lead) Free No
長さ 21mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
21mm
Thickness 3.34mm
Peak Reflow Temp 245.00°C
Pitch 1mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 21.0 x 21.0 x 3.34

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 193 KB
1 item