タイトル 情報
Package Description FCBGA 13.00x20.00x2.84 mm 0.80mm Pitch
Package Status Active
Package Type FCBGA
クラス PLASTIC
Package Code HLG345
カテゴリ G
Lead Count 345
Pb (Lead) Free Yes
長さ 13mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
20mm
Thickness 2.84mm
Peak Reflow Temp 245.00°C
Pitch 0.8mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 13.0 x 20.0 x 2.84

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 209 KB
パッケージ外形図 PDF 203 KB
3 items