タイトル 情報
Package Name D16.3
Package Previous Code DAV
Package Description 16 LD SBDIP, SOLDER SEAL
Package Status Active
Package Type SBDIP
クラス HERMETIC
Package Code DAV
カテゴリ HERMETIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
長さ 20.32mm
7.49mm
Thickness 2.41mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 20.32 x 7.49 x 2.41

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 13 KB
1 item