タイトル 情報
Package Description FCCSP 17.00x17.00x1.40 mm 0.65mm Pitch
Package Status Active
Package Type FCCSP
クラス PLASTIC
Package Code BKG625
カテゴリ G
Lead Count 625
Pb (Lead) Free Yes
長さ 17mm
Pb Free Category e3 Sn
17mm
Thickness 1.4mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.65mm
Package Carrier Tray
Pkg. Dimensions (mm) 17.0 x 17.0 x 1.4

Documentation

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
その他資料
Recommended Reflow Profile 製品/マーケティング PDF 248 KB
625-FCCSP, Package Outline Drawing17.0 x 17.0 x 1.4 mm Body, 0.65mm Pitch BKG625D1 パッケージ外形図 PDF 218 KB
BKG 625 SHIPPING TRAY (OID DIVISION) キャリア/パッケージ PDF 431 KB