Renesas Xilinx FPGA リファレンスボードは、各種Xilinx製品:Artix-7、Spartan-7、Zynq-7000 製品ファミリに電源レールを提供する、拡張性に優れた電源用リファレンスボードです。電源は、DC 電源、またはバレルジャックへのプラグイン AC/DC アダプタを利用します。
Xilinx Artix-7 デバイス用 ISL91211A-BIK-REFZ リファレンスボードは、ISL91211AIK および ISL91211BIK 多相 PMIC、 ISL80030 3A 同期バック DC/DC コンバータ、および /ISL21010DFH312">ISL21010DFH312 マイクロパワー電圧リファレンスを採用しています。このPMIC は、複数の電源レールに対して最大 95% の効率を実現します。電源は、プラグインAC/DCアダプタまたはDC電源からの5V入力によります。ISL80030 は 3.3V、2.5V、および 1.8V の VCCO と VCC_IO を出力します。ISL21010DFH312 は 1.25V の XADC 入力電圧用であり、精度は±0.2%です。
ISL91211AIK および ISL91211BIK は、バック出力ごとに4つの独立した、OTPで固定されたデフォルト電圧を提供します。この柔軟性により、Xilinx のハイエンド製品からローエンド製品まで、拡張可能で最適化された電源が支援されます。このリファレンスボードは、特に FPGA および SoCを搭載したシステム設計をシンプルかつ簡単に行えるよう設計されています。また、各種マザーボードプラットフォームと組み合わせることができます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
マニュアル-開発ツール | PDF 2.29 MB | |
データシート | PDF 1.86 MB | |
ガイド | PDF 4.68 MB | |
ガイド | PDF 714 KB | |
4 items
|