概要

説明

本製品は、フルセグ対応に必要なフルハイビジョン (1920 × 1080画素) サイズの動画像処理や音声処理等を低消費電力で実現可能な製品で、携帯電話の他、携帯用民生機器、車載機器等、応用分野での使用を考慮したパッケージやソ フトウェアソリューションをラインアップしています。

仕様

製品名 (品名) SH-Mobile MT1 (SH73704)
CPUコア SH4A
電源電圧 内部:1.15 ~ 1.3 V、外部:2.5 ~ 3.6 Vまたは1.65 V ~ 1.95 V
最大動作周波数 500 MHz
キャッシュメモリ
  • 32 Kバイト命令/32 Kバイトデータ分離
  • 4ウェイセットアソシアティブ方式
内蔵RAM
  • ILRAM:4 Kバイト
  • RSRAM:2 Kバイト
XYメモリ (DSP用) 16 Kバイト
内蔵周辺機能
  • 1500万画素カメラ対応機能
  • VPU (H.264, MPEG-4, MPEG2)
  • DMAC×6チャネル
  • MMU
  • SPU (24ビット Audio専用DSP×2)
  • 24ビット TFT液晶パネル対応LCDコントローラ
  • ガンマ補正機能
  • 拡大エッジ強調機能
インタフェース
  • 専用インタフェース (ベースバンドLSI接続等)
  • TS (Transport Stream) インタフェース
  • フルセグ放送対応チューナインタフェース
  • HDMI Transmitter LSIインタフェース
  • ビデオI/O (カメラモジュール直結インタフェース)
  • I 2C バスインタフェース
  • クロック同期シリアルインタフェース × 1チャネル
  • FIFO付シリアルインタフェース × 1チャネル
  • 調歩同期式シリアルインタフェース × 1チャネル
  • サウンドインタフェースユニット × 2チャネル
  • SDメモリカードインタフェース × 2チャネル
  • SIMカードインタフェース × 1チャネル
  • MIPI-CSI2、MIPI-DSI
搭載SDRAM (SiP品のみ) 1Gビット Mobile DDR-SDRAM
パッケージ SiP: 407 ピンBGA (10 × 11 mm、0.4 mmピンピッチ、厚さ 1.4 mm)
単品: 449 ピン BGA (21 ×21 mm、0.8 mmピンピッチ、厚さ 1.9 mm)

特長

  • 地上デジタル放送 (フルセグ) の視聴、録画を携帯電話向けアプリケーションプロセッサで実現
  • 携帯電話に加え、携帯用民生機器や車載機器でのフルセグ対応用に2種類のパッケージをラインアップ
  • 地上デジタル放送の受信・視聴に必要な機能をソフトウェアパッケージとして提供

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 携帯用民生機器
  • 車載機器

ドキュメント

分類 タイトル 日時
テクニカルアップデート PDF 917 KB 英語
テクニカルアップデート PDF 272 KB 英語
テクニカルアップデート PDF 226 KB 英語
テクニカルアップデート PDF 287 KB 英語
テクニカルアップデート PDF 303 KB 英語
5 items