The LDS6108 PureTouch® capacitive touch sensor IC is a highly accurate solution for capacitive touch sensor applications, supporting a wide variety of possible touch input types including buttons, scroll wheels, and sliders. The device contains 16 capacitive sensor input pins, 8 of which may be optionally configurable as Direct Communication Mode (DCM) outputs to emulate mechanical button operation.

特長

  • 16 touch sensor channels
  • 2ms update rate per active sensor
  • Built-in Slider/Scroll Support
  • Configurable hysteresis and debounce
  • 1.65-5.5v supply voltage
  • <125uW (full power), <50uW (low power)
  • I2C, SPI, SMBus serial I/F options with VDDIO
  • DCM Outputs
  • TQFN and SSOP packages available

製品選択

製品名 Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
LDS6108NQGI8
VFQFPN 40 I はい Reel
Availability
LDS6108PVGI8
SSOP 48 I はい Reel
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
データシート
LDS6100 Family Datasheet (Rev 0.7 April 2012) データシート PDF 711 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
LDS610x Family AN2 Ref Code and Initialization アプリケーションノート PDF 1.77 MB
PCN / PDN
PDN# : PA-12-02R1 PRODUCT DISCONTINUANCE NOTICE 製品中止通知 PDF 56 KB
その他資料
IDT Pure Touch Product Selector Guide その他 PDF 19 KB
LDS6108-6128 Register Document (Rev 0.2 - Apr 2010) レポート PDF 240 KB
IDT Touch 6100/6120 Family flyer パンフレット PDF 1022 KB