概要

説明

The 932S801 is a main clock synthesizer chip that, when paired with 9DB108, provides all clocks required by Serverworks GC-HT-based servers. An SMBus interface allows full control of the device.

特長

  • 4 - Pairs of AMD K8 clocks
  • 1 - Pair of SRC/PCI Express* clock
  • 2 - 14.318 MHz REF clocks
  • 2 - USB_48MHz clocks
  • 4 - HyperTransport 66 MHz clocks
  • 4 - PCI 33 MHz clocks
  • Spread Spectrum for EMI reduction
  • Outputs may be disabled via SMBus
  • M/N programming via SMBus

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 289 KB
製品変更通知 PDF 35 KB
EOL通知 PDF 125 KB
製品変更通知 PDF 148 KB
製品変更通知 PDF 361 KB
EOL通知 PDF 125 KB
EOL通知 PDF 122 KB
7 items

設計・開発

モデル