Xilinx最新のSoCファミリーの1つが、この「Zynq® UltraScale+™ MPSoC」です。64ビットプロセッサスケーラビリティを備えており、グラフィック、ビデオ、波形、パケット処理のリアルタイム制御を、ソフトエンジンとハードエンジンの両方で行います。共通のリアルタイムプロセッサと、プログラマブルロジックを備えたプラットフォーム上に構築された3つの異なるバリアントには、デュアルアプリケーションプロセッサ(CG)デバイス、クアッドアプリケーションプロセッサおよびGPU(EG)デバイス、ビデオコーデック(EV)デバイスが含まれます。これらは、5G無線通信、次世代ADAS、産業用IoTなど、次世代アプリケーションに向けて無限の可能性をもたらします。
このレベルの性能を持つFPGAには、厳しい規制と非常に低いジッタクロックソースを備えた、大電流電源が必要です。このソリューションは、Xilinx社のレファレンスデザイン「ZCU104」上で使われたタイミングデバイスと、推奨された電源ソリューションをハイライトしています。
詳しくは「パワー・サプライ・ソリューション」ページをご覧ください。
主な機能:
- 電源モジュールは完結したパワー・ソリューションであり、Xilinxリファレンスデザインの設計時間を短縮し、低コストで、基板の省スペース化に寄与します。
- 電源内の高性能プロセッサとメモリーカードに適合
- 最大25Gのイーサネット規格に準拠した低ジッター仕様により、1GHzのデータ出力を可能にしたFemtoClock®NGユニバーサルトランスレータ
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
電源モジュール | |||
ISL8272M | 50AデジタルDC/DC PMBus電源モジュール | データシート | 購入/サンプル |
ZL9101M | デジタルDC/DC PMBus 12Aモジュール | データシート | 購入/サンプル |
降圧レギュレータ | |||
ISL85003 | 高効率3A同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
ISL85410 | 広範なVIN 1A同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
ISL85415 | 広範なVIN 500mA同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
周波数トランスレータ | |||
8T49N241 | FemtoClock®NGユニバーサル周波数トランスレータ | データシート | 購入/サンプル |
8T49N287 | FemtoClock®NGユニバーサル周波数トランスレータ (2-in/2-PLL/8-out) | データシート | 購入/サンプル |