電動パワーステアリングは、システムレベルで対応されなければならない ASIL-D* を必要とするアプリケーションの一つです。ルネサスは、このリファレンスデザインの一部として、必要なパワーマネージメント IC (PMIC) と RH850 / P1x マイクロコントローラ (MCU) を提供しています。

*ASIL: 自動車用安全度水準 ASIL-D は、自動車安全水準の最上位です。

このシステムのメリット

  • シャシーアプリケーション向けのハイエンド RH850 車載 MCU が各種統合安全機能を提供
  • RAA270005 PMIC は RH850/P1x MCU 用に設計され、ASIL-D システムをサポートしてシステムの部品コストを削減し、PCB スペースを節約するためのさまざまな不具合診断と監視機能を装備
  • この実績のある MCU と PMIC の組み合わせにより、研究開発のコストと時間を短縮

システムブロック図

画像
electronic-power-steering-system-block-diagram

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント ご購入
       
マイクロコントローラ      
RH850/P1M 多彩な安全機能を搭載し、安心・安全をご提供するシャシー用ハイエンドマイコン ドキュメントを選択 営業お問い合わせ
RH850/P1M-E CAN-FD 通信規格に対応する電子パワーステアリングシステム用に特別設計されたハイエンド MCU ドキュメントを選択 営業お問い合わせ
       
PMIC      
RAA270005KFP 汎用パワーマネージメント IC データシート 営業お問い合わせ
       
インダクティブポジションセンサ(IPS)      
IPS2550 高速モータの回転制御向け誘導型位置センサ(車載用) データシート 購入/サンプル
       
MOSFET      
NP180N04TUK N チャネル単一電源 MOSFET 40V、180A、1.05mOhm、MP-25ZT/7 ピン、車載用 TO-263 データシート 営業お問い合わせ
NP110N04PUK N チャネル・シングル・パワー MOSFET 40V、110A、1.4mOhm、MP-25ZP/車載用 TO-263 データシート 営業お問い合わせ
NP109N04PUK N チャネル・シングル・パワー MOSFET 40V、110A、1.75mOhm、MP-25ZP/車載用 TO-263 データシート 営業お問い合わせ
NP100N04PUK N チャネル・シングル・パワー MOSFET 40V、100A、2.3mOhm、MP-25ZP/車載用 TO-263 データシート 営業お問い合わせ
NP89N04PUK N チャネル・シングル・パワー MOSFET 40V、90A、2.95mOhm、MP-25ZP/車載用 TO-263 データシート 営業お問い合わせ
NP89N04PDK 40V, 90A N チャネル・パワー MOSFET データシート 営業お問い合わせ
NP90N04VUK N チャネル・シングル・パワー MOSFET 40V、90A、2.8mOhm、MP-3ZP/車載用 TO-252 データシート 営業お問い合わせ
NP90N04VDK N チャネル・シングル・パワー MOSFET 40V、90A、2.8mOhm、MP-3ZP/車載用 TO-252 データシート 営業お問い合わせ
NP90N04VLK 40V, 90A N チャネル・パワー MOSFET データシート 営業お問い合わせ
RBA160N04AHPF N チャネル・シングル・パワー MOSFET 40V、160A、MP-25ZU/車載用 TO-263-7P-SHL データシート 営業お問い合わせ
RBA250N04AHPF N チャネル・シングル・パワー MOSFET 40V、250A、MP-25ZU/車載用 TO-263-7P-SHL データシート 営業お問い合わせ