車載グレード・マルチセル・リチウムイオンバッテリ制御システム評価キット
ISL78714BMS5XBEKIT1Zは、車載バッテリ管理システム(BMS)ソリューションに適したデバイス ISL78714 および RH850(MCU) の評価を行うリファレンスデザインキットです。RH850はISL78714と連携し、セル電圧、パック温度、電流をモニタリングすると共に、重大エラーの検出と...
最大70個の直列接続されたリチウムイオン・セルに対応する車載バッテリ管理システムのトータルソリューションを提供します。 マイクロコントローラ(MCU)とマルチセル・リチウムイオン・バッテリ管理デバイスは、セル電圧、パック温度、電流を監視し、重大な障害検出を記録し、セルバランスを制御します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL78714 Automotive Grade Multi-Cell Li-Ion Battery Manager
|
車載用セル・バランス制御システム | ご購入 / サンプル |
RV1S2752Q 車載用高絶縁耐圧,4 ピンSOP (SO4) フォトカプラ
|
車載用フォトカプラ | ご購入 / サンプル |
RAA270005KFP 自動車用RH850マイコン用電源IC(PMIC)
|
車載用PMIC | ご購入 / サンプル |
RH850/P1M シャシー用車載ハイエンドマイクロコントローラ
|
RH850車載用MCU | ご購入 / サンプル |
UPD166031AT1U インテリジェントパワーデバイス
|
車載用インテリジェント パワー デバイス(保護機能内蔵) | ご購入 / サンプル |
RAJ2800024H12HPF 車載用インテリジェントパワーデバイス
|
車載用インテリジェント パワー デバイス(保護機能内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL78714BMS5XBEKIT1Zは、車載バッテリ管理システム(BMS)ソリューションに適したデバイス ISL78714 および RH850(MCU) の評価を行うリファレンスデザインキットです。RH850はISL78714と連携し、セル電圧、パック温度、電流をモニタリングすると共に、重大エラーの検出と...
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
車載BMSアプリケーションモデル&ソフトウェア BMSアプリケーションモデルとソフトウェアは、充電状態と劣化状態を推定するためのアプリケーション開発の労力と時間を削減します。
|
Software Package | ルネサス |
1 item
|
|
ルネサスxEV戦略の概要 | ブログ | 2023年1月13日 |
|
車載BMSアプリケーションモデル&ソフトウェアの取り組み | ブログ | 2022年7月29日 |