概要

説明

フィーダーターミナルユニット(FTU)は、高圧電力線の電圧、電流、有効電力、および無効電力状態を遠隔で監視するためのデバイスです。 これらの測定データはまずユニット内に保管され、次のステップで、イーサネット、GPRS、またはPLCを介して中央ロケーションへアップロードされます。

電力方向に異常がある場合、直ちにFTUが作動し、電力を切断してエラーレポートを出力します。

このシステムのメリット:

  • お客様の設計をより簡素化する統合電力システムソリューション
  • 高精度湿度センサ
  • お客様によるアルゴリズムのカスタマイズが可能な柔軟性を備えた、MCUによる直接アクセスストレージシステム(DSAD)を実現

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN189 CN189 CN189 PFC Controller PFC Controller PFC Controller PWM Controller PWM Controller PWM Controller Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Temperature Sensor Temperature Sensor Temperature Sensor Buck-Boost Controller Buck-Boost Controller Buck-Boost Controller Boost Driver Boost Driver Boost Driver Capacitor 22000µF Capacitor 22000µF Capacitor 22000µF Permanent Magnetic Machine Permanent Magnetic Machine Permanent Magnetic Machine Relay Relay Relay PHY PHY PHY RJ45 RJ45 RJ45 GPRS / Fiber / 3G / PLC GPRS / Fiber / 3G / PLC GPRS / Fiber / 3G / PLC EEPROM EEPROM EEPROM Motor Sheet.31 Sheet.32 M M Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Line Power Line Power Line Power Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Sheet.126 Sheet.127 Connector 1.156 Sheet.130 Connector 1.156.131 Sheet.132 5V 5V 5V 5V 5V 5V 24V 24V 24V 27.1V 27.1V 27.1V 200V 200V 200V Microcontroller MCU 2 MCU MCU UART UART UART I2C I2C I2C Ethernet Ethernet Ethernet UART UART UART I2C I2C I2C GPIO GPIO GPIO MCU MCU 1 MCU MCU DSAD DSAD DSAD UART UART UART Battery.27 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.144 Sheet.146 Sheet.147 I/U I/U I/U Sheet.149 Sheet.150 Sheet.151 Sheet.152 Sheet.153 Sheet.154 Sheet.155 Sheet.156 Sheet.157 Sheet.158
Exiting Interactive Block Diagram