ルネサスはバッテリ管理、エネルギーの生成とハーベスト、電力線通信、再生可能エネルギーなど、エネルギーインフラにおいて重要な役割を果たすアプリケーションに対応したソリューションを提供しています。ルネサスは電力とエネルギーのインフラをインテリジェントに監視・管理・制御するという要求に応える製品・ソリューションの開発を目指しています。

アプリケーション

リセット
20-28 Cell Battery Pack (Up to 118V) 20~28 セルバッテリパック(最大118V)
Three-Level (T-TYPE) DC AC Inverter 3レベルT型インバータ
6 to 10-Cell Battery Driven Motor 6〜10セルバッテリ駆動のモータ
Toll & Communication Unit of EV Charger Pile EV充電器パイルの料金・通信ユニット
High-Performance Electric Vehicle (EV) Charger Wall Box EV充電器用高性能ウォールボックス
3KW Off-Board Electric Vehicle (EV) Charger EV用3kWオフボード充電器
DC Fast Charging Station for Electric Vehicles EV用DC急速充電ステーション
Portable EV Charger EV用ポータブル充電器
Active Balancing Battery Pack アクティブ・セル・バランシングバッテリーパック
Grid-Connected Solar Micro Inverter グリッド接続ソーラーマイクロインバータ
Green 3-Phase Smart Energy Meter グリーン産業革命に向けた3相スマート電力メータ
OCPP Interface Card (OIC) for Smart EV Chargers スマートEV充電器用OCPPインターフェースカード(OIC)
Smart Grid Fault Indicator Unit スマートグリッド障害インジケータユニット
Smart Solar Battery Charger スマートソーラーバッテリ充電器
スーパーキャパシタによる低電力バックアップ
Solar Powered Location Tracker ソーラー充電対応アセットトラッカー
Battery Management System バッテリ·マネジメント・システム
Swappable Battery Charging Kiosk バッテリ交換式充電ステーション端末
Battery Management with Life Indicator バッテリ残量計付きバッテリマネジメントシステム
Solar Panel Tracker and Cleaning System 太陽光パネルのトラッキングおよび洗浄システム
Metered EV Charging Station 従量制電気自動車(EV)充電ステーション
Solar Irrigation Pump Controller 灌漑用スマートソーラーポンプコントローラ
Entry-level DC PLC Module 簡易直流PLCモジュール
Power Line Feeder Terminal Unit 電力線フィーダーターミナルユニット
Home Energy Management System with Power Line Communication 電力線通信を用いた家庭用消費電力管理システム
Voice Over Power Line Communication 電力線通信を用いた音声通信
CN002-power-meter-with-power-line-communication 電力線通信内蔵電力メータ
	 Hi-Speed and Long Distance Power Line Communication Unit for AC Line/DC Line 高速・長距離通信に対応したACまたはDCライン用の電力線通信ユニット