概要

新型コロナウイルスによる混乱は世界的に広がっており、医療機関に押し寄せる人が激増しています(2020年4月現在)。このため多くの医師は、患者毎に最適な人工呼吸器を選ぶ余地がなく、その場しのぎの対応を余儀なくされています。メーカー側も、知的財産を会社間で共有して増産にあたるなど、さまざまな方法でこの難局を乗り切ろうとしています。ルネサスも、この人工呼吸器のためのターンキーソリューションをリリースし、この世界的な課題解決に貢献していきます。

このソリューションは、病室外・ICU外の場所で使える、移動式人工呼吸器を設計できるリファレンスです。アシスト制御モードと圧力制御モードで、患者に高圧酸素を送ることができます。アシスト制御モードは、一呼吸ごとに特定の量の酸素を患者に送ります。吸入管の酸素流量は、流量センサFS1023が監視し、MCUが一回の換気量を算出します。酸素バルブはMCUが制御し、送り込む酸素量を管理します。圧力制御モードは、一呼吸ごとに特定の圧力で酸素を患者に送ります。吸入圧は、マスクに装着された近傍気圧センサーが監視し、その数値をRX23W(MCU)に送ります。圧力を高め酸素を人工呼吸器に送り込むブロワー部は、RX23T(MCU)で制御されるモータ制御ボードが駆動します。データの送受信は、I2Cバスを通して行われます。このリファレンスには加湿部も組み込まれており、適度な湿度を含んだ酸素を送ることができます。

このリファレンスには2つのMCUが搭載されており、互いに監視・リセットができるよう二重化して、安全性を高めています。

このシステムのメリット

  • 2つのMCUで相互監視が行える、二重化された安全なシステム
  • アシスト制御モードと圧力制御モードが利用可能
  • ハードウェアは低容量一回換気量、ピーク圧、接続解除、無呼吸アラームを制御可能
  • FS1023が酸素の量・流速の両方を監視
  • 酸素量をMCU制御バルブにより制御(流速センサを用いた監視)
  • 呼気排出圧はMCUが排出バルブで制御
  • 酸素センサをFiO2(吸入酸素濃度)テストに使用
  • ブロワーを圧力/流量センサーフィードバックに従って制御
  • LCDの輝度は、環境光を監視する光センサによって制御
  • バッテリ残量モニタ機能により、バッテリの長寿命化に寄与
  • システムブロック図

ventilator system application diagram

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント ご購入
       
マイクロコントローラ      
RX23W 32ビットMCU:IoTエッジデバイスに向けたBluetooth 5通信制御とシステム制御を、ワンチップで実現 データシート 特定のデバイスを選択
RX23T FPU(浮動小数点演算ユニット)を搭載した、シングルインバータ制御に最適なMCU データシート 特定のデバイスを選択
       
LDO      
ISL9007 低IQで高PSRRの高電流LDO データシート 購入/サンプル
ISL80410 40V、低自己消費電流、150mAリニア・レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
降圧レギュレータ      
ISL85410 幅広いVIN :1A同期整流型降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
バッテリパック・モニタIC      
ISL94202 スタンドアロン3-to-8セル・リチウムイオンバッテリパック・モニタ データシート 購入/サンプル
       
昇降圧コントローラ      
ISL81601 60V双方向4スイッチ同期型昇降圧コントローラ データシート 購入/サンプル
       
センサ      
FS1023 液体流量センサモジュール データシート 購入/サンプル
ISL29034 統合型デジタル照度センサ データシート 購入/サンプル
       
ハーフブリッジドライバ      
HIP2103 60V、1A/2Aピーク、4V UVLOハーフブリッジドライバ データシート 購入/サンプル
       
オペアンプ      
ISL28148 4.5MHzシングル高精度Rail-to-Rail入出力(RRIO)、超低入力バイアス電流オペアンプ データシート 購入/サンプル
ISL28191 シングル電源超低ノイズ、低歪みレール・ツー・レール出力オペアンプ データシート 購入/サンプル

ビデオ&トレーニング

Renesas Ventilator System Reference Design Demo

See a demo of the Renesas ventilator system reference design for portable ventilators used in a hallway or non-ICU cases.