放射温度計は、体温を測定するための安全なツールです。所定の距離内で額に近づけるだけで、皮膚に接触することなく、体温を正確かつ迅速に表示できます。特に最近は新型コロナウィルスが流行していることもあり(2020年3月現在)、非接触タイプの電子体温計に対する大きな需要があります。RL78/H1Dは、ΔΣA/Dコンバータ、SAR A/Dコンバータ、プログラマブルゲインアンプ、オペアンプなど、迅速かつ正確な温度測定を実現するための、高精度なアナログ回路を搭載しています。また、赤外線タイプの非接触型電子体温計に向けたソリューションにとって、RL78/H1Dを最適なデバイスにするLCDコントローラ/ドライバも内蔵しています。ISL9205D は、コストパフォーマンスに優れた、高入力電圧の単一セルリチウムイオン (Li-ion) バッテリチャージャに向けた、オールインワン電源デバイスです。信頼性の高い電源システムを実現する、高性能LDOも備えています。
システムブロック図
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RL78/H1D | 医療および流量計用途に適した超低消費電力・高精度MCU | データシート | 特定のデバイスを選択 |
リチウムイオンバッテリチャージャ | |||
ISL9205D | リチウムイオンバッテリチャージャ | データシート | 購入/サンプル |
LDO | |||
ISL9021A | 低IQ、低ノイズ、高PSRRの250mAシングルLDO | データシート | 購入/サンプル |