ルネサスの最先端タイミングポートフォリオで、高性能のデジタルオシロスコープやその他の高性能な実験装置を設計しませんか。 ルネサスはテストや計測用アプリケーションを合理的に設計するにあたり必要な汎用クロック発生器や、高精度RFクロック を提供しています。RFシンセサイザやコンバータクロックの幅広いポートフォリオは、優れた位相ノイズ特性、スプリアス特性を備え、お客様のシグナルチェーン設計を助けます。また、JESD204B規格対応の製品もラインナップしています。VCOの出力周波数範囲、出力バッファの数、出力インタフェースなどについて様々な選択肢が利用可能で、幅広いアプリケーションに対応します。
画像