PLC(Programmable Logic Controller)は、ACサーボ、汎用インバータ、センサなどの産業機器を制御する装置であり、製造・ 加工ライン、工作機械、産業用ロボットなどのFAシステムに用いられており、各システムに適した制御を実現するため、大規 模、中規模システムには(CPUユニット+各種周辺ユニット)、小規模システムにはブロックタイプが使用されています。
モジュールタイプの周辺ユニットにはエンドユーザのニーズに応じた様々なラインアップがあり、開発リソースの増加が課題 になっています。ルネサスではこのような課題を解決するため、幅広い性能レンジ(32MHz~240MHz)および豊富な周辺機 能を有するRXファミリによる周辺ユニットのプラットフォーム化を提案し、開発リソースの軽減に貢献します。
ブロックタイプPLCにおいては、大容量メモリ・Ethernet・USB・SDCard I/Fなどの機能を1Chipに集積したRX64Mをご使用い ただくことで、装置の性能向上と部品点数の削減を同時に実現できます。さらに、RX231の高速かつ安全な無線通信ソリュー ションにより、 装置の付加価値向上を実現します。
また、RXファミリより高い性能をお求めになるお客様は、大容量RAMを搭載しているRZ/Aシリーズ、RZ/Nシリーズをご検討くだ さい。これらのシリーズに搭載している大容量RAMを活用していただくことで、メモリアクセススピードが改善され、お客様の機器 の性能向上に貢献いたします。

ブロック図

マイクロコンピュータ

ブロック 推奨品名 特長他
周辺ユニット用MCUまたは制御用MCU/制御用MPU RZ/A1L
  • 最大動作周波数 (MHz) : 400(Cortex®-A9)
  • 搭載メモリ (Max.) : 3MB RAM
  • 大容量の内蔵RAMをご使用いただくことで、外部メモリアクセス時に比べ、安定した高速メモリアクセスが可能です。また、1chipでラダー処理、ネットワーク処理を実現したい、もしくは産業ネットワークのマスター対応する場合はRZ/N1Dをご使用ください。

    通信用MCU
    ・ 暗号鍵を安全に保護するTSIP-Lite 機能で暗号鍵を安全に保護し、SDHI 機能で無線通信 モジュールと高速データ通信が可能。

RZ/N1S
  • 最大動作周波数 (MHz) : 500 MHz(Cortex®-A7) / 125 MHz(Cortex®-M3)
  • 搭載メモリ (Max.) : 6MB RAM
  • 大容量の内蔵RAMをご使用いただくことで、外部メモリアクセス時に比べ、安定した高速メモリアクセスが可能です。また、1chipでラダー処理、ネットワーク処理を実現したい、もしくは産業ネットワークのマスター対応する場合はRZ/N1Dをご使用ください。

    通信用MCU
    ・ 暗号鍵を安全に保護するTSIP-Lite 機能で暗号鍵を安全に保護し、SDHI 機能で無線通信 モジュールと高速データ通信が可能。

RZ/N1D
  • 最大動作周波数 (MHz) : 500 MHz(Cortex®-A7 Dual) / 125 MHz(Cortex®-M3)
  • 搭載メモリ (Max.) : 2MB (+DDR-IF)
  • 大容量の内蔵RAMをご使用いただくことで、外部メモリアクセス時に比べ、安定した高速メモリアクセスが可能です。また、1chipでラダー処理、ネットワーク処理を実現したい、もしくは産業ネットワークのマスター対応する場合はRZ/N1Dをご使用ください。

    通信用MCU
    ・ 暗号鍵を安全に保護するTSIP-Lite 機能で暗号鍵を安全に保護し、SDHI 機能で無線通信 モジュールと高速データ通信が可能。

RX72M
  • 最大動作周波数 (MHz) : 240MHz
  • 搭載メモリ (Max.) : 4MB Flash, 1MB RAM, 32KB Data Flash
  • 大容量の内蔵RAMをご使用いただくことで、外部メモリアクセス時に比べ、安定した高速メモリアクセスが可能です。また、1chipでラダー処理、ネットワーク処理を実現したい、もしくは産業ネットワークのマスター対応する場合はRZ/N1Dをご使用ください。

    周辺ユニット用MCU:モジュールタイプPLC
    ・ 多様な周辺ユニットをRXでプラットフォーム化することで、開発リソース(期間・コスト)の 削減に貢献。

    制御用MCU : ブロックタイプPLC
    ・ Ether/USB などの通信機能などに加え、大容量メモリを搭載しており、外部部品数の削減に 貢献。

    通信用MCU
    ・ 暗号鍵を安全に保護するTSIP-Lite 機能で暗号鍵を安全に保護し、SDHI 機能で無線通信 モジュールと高速データ通信が可能。

RX64M
  • 最大動作周波数 (MHz) : 120MHz
  • 搭載メモリ (Max.) : 4MB Flash, 552KB RAM, 64KB Data Flash
  • 大容量の内蔵RAMをご使用いただくことで、外部メモリアクセス時に比べ、安定した高速メモリアクセスが可能です。また、1chipでラダー処理、ネットワーク処理を実現したい、もしくは産業ネットワークのマスター対応する場合はRZ/N1Dをご使用ください。

    周辺ユニット用MCU:モジュールタイプPLC
    ・ 多様な周辺ユニットをRXでプラットフォーム化することで、開発リソース(期間・コスト)の 削減に貢献。

    制御用MCU : ブロックタイプPLC
    ・ Ether/USB などの通信機能などに加え、大容量メモリを搭載しており、外部部品数の削減に 貢献。

    通信用MCU
    ・ 暗号鍵を安全に保護するTSIP-Lite 機能で暗号鍵を安全に保護し、SDHI 機能で無線通信 モジュールと高速データ通信が可能。

RX65N, RX651
  • 最大動作周波数 (MHz) : 120MHz
  • 搭載メモリ (Max.) : 1MB Flash, 640KB
  • 大容量の内蔵RAMをご使用いただくことで、外部メモリアクセス時に比べ、安定した高速メモリアクセスが可能です。また、1chipでラダー処理、ネットワーク処理を実現したい、もしくは産業ネットワークのマスター対応する場合はRZ/N1Dをご使用ください。

    周辺ユニット用MCU:モジュールタイプPLC
    ・ 多様な周辺ユニットをRXでプラットフォーム化することで、開発リソース(期間・コスト)の 削減に貢献。

    制御用MCU : ブロックタイプPLC
    ・ Ether/USB などの通信機能などに加え、大容量メモリを搭載しており、外部部品数の削減に 貢献。

    通信用MCU
    ・ 暗号鍵を安全に保護するTSIP-Lite 機能で暗号鍵を安全に保護し、SDHI 機能で無線通信 モジュールと高速データ通信が可能。

RX63N, RX631
  • 最大動作周波数 (MHz) : 100MHz
  • 搭載メモリ (Max.) : 2MB Flash, 256KB RAM, 32KB Data Flash
  • 大容量の内蔵RAMをご使用いただくことで、外部メモリアクセス時に比べ、安定した高速メモリアクセスが可能です。また、1chipでラダー処理、ネットワーク処理を実現したい、もしくは産業ネットワークのマスター対応する場合はRZ/N1Dをご使用ください。

    周辺ユニット用MCU:モジュールタイプPLC
    ・ 多様な周辺ユニットをRXでプラットフォーム化することで、開発リソース(期間・コスト)の 削減に貢献。

    制御用MCU : ブロックタイプPLC
    ・ Ether/USB などの通信機能などに加え、大容量メモリを搭載しており、外部部品数の削減に 貢献。

    通信用MCU
    ・ 暗号鍵を安全に保護するTSIP-Lite 機能で暗号鍵を安全に保護し、SDHI 機能で無線通信 モジュールと高速データ通信が可能。

周辺ユニット用MCUまたは通信用MCU RX231
  • 最大動作周波数 (MHz) : 54MHz
  • 搭載メモリ (Max.) : 512KB Flash, 64KB RAM, 8KB Data Flash
  • 大容量の内蔵RAMをご使用いただくことで、外部メモリアクセス時に比べ、安定した高速メモリアクセスが可能です。また、1chipでラダー処理、ネットワーク処理を実現したい、もしくは産業ネットワークのマスター対応する場合はRZ/N1Dをご使用ください。

    周辺ユニット用MCU:モジュールタイプPLC
    ・ 多様な周辺ユニットをRXでプラットフォーム化することで、開発リソース(期間・コスト)の 削減に貢献。

    制御用MCU : ブロックタイプPLC
    ・ Ether/USB などの通信機能などに加え、大容量メモリを搭載しており、外部部品数の削減に 貢献。

    通信用MCU
    ・ 暗号鍵を安全に保護するTSIP-Lite 機能で暗号鍵を安全に保護し、SDHI 機能で無線通信 モジュールと高速データ通信が可能。

周辺ユニット用MCU RX111
  • 最大動作周波数 (MHz) : 32MHz
  • 搭載メモリ (Max.) : 512KB Flash, 64KB RAM, 8KB Data Flash
  • 大容量の内蔵RAMをご使用いただくことで、外部メモリアクセス時に比べ、安定した高速メモリアクセスが可能です。また、1chipでラダー処理、ネットワーク処理を実現したい、もしくは産業ネットワークのマスター対応する場合はRZ/N1Dをご使用ください。

    周辺ユニット用MCU:モジュールタイプPLC
    ・ 多様な周辺ユニットをRXでプラットフォーム化することで、開発リソース(期間・コスト)の 削減に貢献。

    制御用MCU : ブロックタイプPLC
    ・ Ether/USB などの通信機能などに加え、大容量メモリを搭載しており、外部部品数の削減に 貢献。

    通信用MCU
    ・ 暗号鍵を安全に保護するTSIP-Lite 機能で暗号鍵を安全に保護し、SDHI 機能で無線通信 モジュールと高速データ通信が可能。

メモリ

ブロック 推奨品名 特長他
SRAM RMLV0408Eシリーズ
RMLV0416Eシリーズ
  • メモリ容量 : 4M bits
  • アクセス時間 (Max.) : 45ns
  • 待機時電流 (Typ.) : 0.4μA
  • 当社独自メモリセル技術により、Full CMOS 型メモリセルに比べ500 倍以上 ソフトエラーに強いため、極めて高い信頼性が要求される産業分野に最適。
RMLV0808Bシリーズ
RMLV0816Bシリーズ
  • メモリ容量 : 8M bits
  • アクセス時間 (Max.) : 45ns
  • 待機時電流 (Typ.) : 0.4μA
  • 当社独自メモリセル技術により、Full CMOS 型メモリセルに比べ500 倍以上 ソフトエラーに強いため、極めて高い信頼性が要求される産業分野に最適。
RMLV1616Aシリーズ
  • メモリ容量 : 16M bits
  • アクセス時間 (Max.) : 55ns
  • 待機時電流 (Typ.) : 0.5μA
  • 当社独自メモリセル技術により、Full CMOS 型メモリセルに比べ500 倍以上 ソフトエラーに強いため、極めて高い信頼性が要求される産業分野に最適。
RMWV3216Aシリーズ
  • メモリ容量 : 32M bits
  • アクセス時間 (Max.) : 55ns
  • 待機時電流 (Typ.) : 1.0μA
  • 当社独自メモリセル技術により、Full CMOS 型メモリセルに比べ500 倍以上 ソフトエラーに強いため、極めて高い信頼性が要求される産業分野に最適。

アナログ、パワー製品

ブロック 推奨品名 特長他
電源
DC/DC
RAA23015x
  • 主なスペック :
    入力電圧範囲:7 to 28V
    出力電圧:0.8 to 6V
    最大出力電流:3A
    Auto PFM(軽負荷高効率)モード
  • 当社MCUとのキット提案による電源設計簡略化により TAT短縮が可能
RAA23023x
  • 主なスペック :入力電圧範囲:4.5 to 16V
    出力電圧:0.8 to 6V
    最大出力電流:3A
    Auto PFM(軽負荷高効率)モード
    Dual ch DC/DC
  • 当社MCUとのキット提案による電源設計簡略化により TAT短縮が可能
絶縁
高速通信フォトカプラ
汎用(Tr出力)フォトカプラ
PS9001
  • 主なスペック : 10Mbps 小型高耐圧
    小型SO5パッケージ
    共通リードパッケージ
  • 小型高耐圧でシステムの小型化に最適
PS9123
PS9124