工業用制御プロセスでは、多くの場合、正確な温度監視・制御が求められます。高精度アナログフロントエンド技術を装備した RX23E-A 32 ビットマイクロコントローラ (MCU) を使用することにより、同システムは最小限のコンポーネントで正確な温度測定を提供します。
このシステムのメリット
- 24 ビットデルタシグマ ADC を搭載した高集積 MCU により、最小構成部品数が実現
- 高静電放電 (ESD) 保護機能を備えた堅牢な産業用インターフェース向け RS-485 トランシーバ
- 低ノイズ電力コンポーネントの選択
システムブロック図
画像

推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RX23E-A | 高精度なセンシング、試験/計測機器に最適なアナログ・フロント・エンド内蔵 32 ビットマイクロコントローラ | データシート | 特定のデバイスを選択 |
LDO | |||
ISL9007 | 低IQで高PSRRの高電流LDO | データシート | 購入/サンプル |
降圧レギュレータ | |||
ISL85415 | 広範な VIN 500mA 同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
基準電圧源 | |||
ISL21090B25 | 超低ノイズ、高精度基準電圧源 | データシート | 購入/サンプル |
トランシーバ | |||
ISL3172E | ±15kV IEC ESD 保護、3.3V、半二重、Tx/Rx 搭載 250Kbps RS-485/RS-422 トランシーバ | データシート | 購入/サンプル |