電気二重層コンデンサ (EDLC) としても知られる超コンデンサは短い充電時間、高電力密度、長いライフサイクル、良好な温度性能、および環境保護などの特長があります。EDLCはバックアップ電源として、(電解質の漏れなどの欠陥がある) 従来のバッテリと交換して使用できます。EDLCの電力は電源力を数分間切るときなど、データバックアップ、無線通信などにも使用できます。

ルネサスのスマート電力計ソリューションはスマート制御と常時オンのシステムを実現するために、4G通信と EDLC で統合されています。ISL85403 バックブーストレギュレータはセルフサイクル EDLC バックアップを実現し、最小0.1Vまでの EDLC 電圧を放電します (理論上)。これによりEDLCの効率性が大きく向上され、システムコストが低減されます。さらに、RL78/L13 マイコン (MCU) は、測定器や電力計に最適で、超低電力、内蔵セグメント LCD ドライバが搭載されています。

このシステムのメリット

  • ISL85403 バックブーストレギュレータはスーパーキャパシタの電力を十分に利用できます (最小 0.3V)。
  • 低コストの 16ビット RL78/L13 MCU、超低電力で、セグメントLCDドライバ搭載
  • バッテリおよびEDLCベースの常時オンのシステム向けの最適ソリューション

システムブロック図
 

画像
power-solution-smart-power-meter-block-diagram

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント ご購入
       
マイクロコントローラ      
RL78/L13 家電や計測機器のLCD表示に適した、低消費・スタンダードなLCDマイコン データシート 特定のデバイスを選択
       
昇降圧レギュレータ      
ISL85403 2.5Aレギュレータ:同期整流型降圧または昇降圧コンバータ向けハイサイドMOSFET内蔵 データシート 購入/サンプル
       
MOSFET      
RJK03M5DNS NchシングルパワーMOSFET 30V 25A 6.3mOhm HWSON-8 データシート 購入/サンプル
       
電圧監視      
ISL88002 パッケージにSC-70およびSOT-23をラインナップした超低消費電力 3Ld 電圧監視 データシート 購入/サンプル