近年、ビル照明は、設置・運営コストの削減やテナント・利用者獲得のために省エネルギ、省メンテナンス、そして快適な空間演出が求められています。 これらを実現するキーワードは、ネットワーク化、調光調色、デジタル電源化です。 照明用のネットワークとしては、世界的に普及が進むDALI (Digital Addressable Lighting Interface)があります。 ルネサスは、ネットワーク化を推進するDALIソリューションや調光調色を実現するデジタル電源のソリューションなどをご用意。ソリューション提供を通じて快適で省エネルギな照明の実現に貢献します。 各キーワードの特長は以下のコンテンツをご覧下さい。

*ルネサスは半導体ソリューションをご提供いたします。

画像
照明のBACnet接続
照明ネットワーク例

アプリケーション一覧

  • ダウンライト(アナログ)

    位相調光信号対応、及びPWM調光信号源によるDC電流調光が可能です。また、抜群のラインレギュレーションによるワールドワイド電源入力対応が容易です。さらに、多様なMOSラインナップにより、広範囲の電力選定が可能となっています。

  • LED電球

    高効率 92%、高力率 0.9、LED電流高精度(ラインレギュレーション0.5%)を実現。各地域でニーズの異なるLED電球に対し、最適化されたソリューションで高品質なLED電球の開発に貢献します。更に、全世界対応のユニバーサルVinソリューションにより、ワールドワイド共通プラットフォームの構築にも貢献します。

  • ベースライト/ダウンライト/街灯 (デジタル)

    ベースライト/ダウンライト/街灯向けにデジタル電源とアナログのソリューションをご用意しています。 デジタル電源の特長としては、部品点数の削減、開発期間の短縮、電源性能の向上などがあります。

  • 通信評価環境

    通信評価環境は、通信対応調光器(通信マスタ、DALIスイッチ、センサ)等を開発する方向けのリファレンスソリューションです。灯具との通信(DALI, DMX512, 赤外線通信)の評価としてもお使いいただくことができます。

  • LED照明向け推奨デバイス

    照明向けアプリケーションにお使い頂けるマイコン、センサ、ドライバICをご紹介致します。

評価環境

LED照明評価環境、ソフトウェア開発環境、通信評価環境そして詳細な情報と使い方を記したアプリケーションノートから構成されています。

  • ソフトウェア開発環境(DALIプロトコルスタック)
  • ソフトウェア開発環境(Applilet EZ for HCD)
  • 通信評価環境
  • LED 照明評価環境

    LED 照明評価環境は、主にLED 灯具を開発する方向けのリファレンスソリューションです。さまざまな種類のトポロジ、DALI を含む調光インタフェースを持った評価用ボードをご用意しており、お客様のアプリケーションに応じてご選択いただけます。
    ボードの詳細については各ボードをクリックしてリンク先情報をご確認ください。

      RL78I1A
    DC/DC
    LED制御評価ボード
    (EZ-0012 + DALI-2
    EXPANSION BOARD)
    AC/DC
    1コンバータ
    1ch出力
    (TPW-RL78I1A-1C)
    AC/DC
    2コンバータ
    1ch出力
    (TPW-RL78I1A-2C)
    AC/DC
    2コンバータ
    3ch出力
    (TPW-RL78I1A)
    Renesas
    Synergy™
    (DK-S128)
    電源電圧 DC5V AC100-240V AC100-240V AC100-240V DC5V or USB
    トポロジ 1コンバータ(非絶縁) 1コンバータ(非絶縁) 2コンバータ(非絶縁) 2コンバータ(絶縁) -
    AC/DC - Flyback(DCM-PFC) Boost(CRM-PFC) Flyback(CRM-PFC) -
    DC/DC Buck(ハイサイド駆動) - Buck(ローサイド駆動) Buck(ハイサイド駆動) -
    出力(max) 5V, 350mA 60V, 200mA
    1ch(LED単色用途)
    200V, 250mA
    1ch(LED単色用途)
    90V/ch, 350mA/ch
    3ch(LEDフルカラー用途)
    -
    調光方式(最小調光値) 電流調光 電流調光(5%) 電流+バースト調光(0.4%) 電流調光(1%) -
    調光I/F DALI/DMX512/IR/Volume Volume SW DALI/IR DALI/DMX512/IR DALI
    ソフトウェア自動生成ツール 対応 対応 対応 対応 -
    本体サイズ(W x D x H) 65mm x 115mm 160.4 x 107.6 x 63.8mm 190.4 x 110.6 x 63.8mm 240 x 195 x 70mm 140 x 160mm

    アプリケーション: LED 照明、DALI 通信対応ルータ/スイッチに使用できます。

    画像
    Lighting System

関連ソリューション

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード