産業機器アプリケーションにおける、コントローラエリアネットワーク(CAN)は、高い信頼性と優れたコストパフォーマンスを備えた最も広範なデバイスレベルの通信バスに使用されています。 またセンサは大気や湿度などを測定する産業機器アプリケーションに広く採用されています。 このデザインは、センサデータ収集ネットワークを意味しており、ルネサスのArm®コアMCUプラットフォームであるM23コア組込みRA2L1のCAN機能を使用しています。 CANトランシーバは、絶縁型RS-485トランシーバとインバータで接続されています。 また、CANネットワーク(FS2012HS3001ZMOD4410)上で動作する異なるルネサスセンサモジュールも用意しています。

このシステムのメリット:

  • 48MHzで稼働するArm® Cortex®-M23コアで優れた性能を実現
  • 暗号ライブラリをMCUと統合して安全な通信を実現
  • 高速RS-485トランシーバ実装 による堅牢な通信インタフェース
画像
Industrial CAN Sensor Network

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント ご購入
       
マイクロコントローラ      
RA2L1 48MHz Arm Cortex-M23超低消費電力汎用マイクロコントローラ データシート 購入/サンプル
RA4M1 LCDコントローラおよびHMI用静電容量式タッチパネルを備えた48MHz Arm Cortex-M4 データシート 購入/サンプル
       
LDO      
ISL80505 高性能な500mA LDO データシート 購入/サンプル
       
RS-485トランシーバ      
ISL32743E 3.3V絶縁動作、40Mbps、RS-485トランシーバ(半二重通信) データシート 購入/サンプル
       
センサ      
HS3001 高性能な相対湿度および温度センサ データシート 購入/サンプル
ZMOD4410 室内空気質センサプラットフォーム データシート 購入/サンプル
FS2012 キャリブレーション付きガス/液体流量センサモジュール データシート 購入/サンプル