IEEE 1588はコンピュータネットワークのクロックを同期するために使用する高精度時間プロトコル(PTP)です。 ローカルエリアネットワークでは、サブマイクロ秒の範囲でクロックを正確に制御し、測定および制御システムに最適です。 5G到来で大規模なネットワーク同期を必要とするベースステーションやIoT装置が増えております。 ルネサスの8A34002同期タイミングデバイスは、高度なクロック・リカバリ・アルゴリズムや高精度タイミングを必要とするIEEE 1588アプリケーション向けにデザインされており、5Gネットワーク向けの高精度の同期信号を再構成できます。

このシステムのメリット:

  • IEEE 1588ソリューションはルネサスの高い処理性能のMPUと高精度なタイミングクロックICで実現されます。
  • ルネサスの高度なクロック・リカバリ・アルゴリズムはネットワーク向けの高精度な同期信号を再構成します。
  • クロックの精度は±10ns内です。

ターゲット・アプリケーション:

  • コアおよびアクセスIPスイッチ/ルーター
  • 同期Ethernet機器
  • 5Gネットワーク機器向けのワイヤレスインフラ
  • R210Gb、40Gbおよび100Gb Ethernetインターフェース

 

画像
IEEE 1588 Solution System Diagram