携帯式超音波診断装置のようなアプリケーションにはFPGA、SoCおよびASIC向けの複雑なタイミング設計が必要です。 ルネサスのVersaClock® 6E製品ファミリは要求に応じた多様なI/O構成を実現可能で、お客様は独自の設計に合わせてクロックのサイズを最適化することができ、アプリケーションに合った最小のフットプリントを実現できます。また、クロックバッファは最小の付加ジッタでクロックファンアウトを構成できます。
画像

携帯式超音波診断装置のようなアプリケーションにはFPGA、SoCおよびASIC向けの複雑なタイミング設計が必要です。 ルネサスのVersaClock® 6E製品ファミリは要求に応じた多様なI/O構成を実現可能で、お客様は独自の設計に合わせてクロックのサイズを最適化することができ、アプリケーションに合った最小のフットプリントを実現できます。また、クロックバッファは最小の付加ジッタでクロックファンアウトを構成できます。
Product ID | タイトル | Featured Document | ご購入 / サンプル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RFバッファ | ||||||
8P34S1102I | 1:2 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer | データシート | ご購入 / サンプル | |||
8P34S1106i | 1:6 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer | データシート | ご購入 / サンプル | |||
8P34S1204i | 1:4 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer | データシート | ご購入 / サンプル | |||
8P34S1208i | 1:8 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer | データシート | ご購入 / サンプル | |||
8P34S1212I | 1:12 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer | データシート | ご購入 / サンプル | |||
8P34S2102 | Dual 1:2 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer | データシート | ご購入 / サンプル | |||
8P34S2104 | Dual 1:4 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer | データシート | ご購入 / サンプル | |||
8P34S2106 | Dual 1:6 LVDS Output 1.8V / 2.5V Fanout Buffer | データシート | ご購入 / サンプル | |||
8P34S2108 | Dual 1:8 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer | データシート | ご購入 / サンプル | |||
8SLVD1208-33I | 1:8, LVDS Output Fanout Buffer | データシート | ご購入 / サンプル | |||
8SLVD1208I | 1:8, LVDS Output Fanout Buffer | データシート | ご購入 / サンプル | |||
8SLVD1212 | 1:12, LVDS Output Fanout Buffer | データシート | ご購入 / サンプル | |||
8SLVD2102I | Dual 1:2, LVDS Output Fanout Buffer | データシート | ご購入 / サンプル | |||
8SLVD2104 | Dual 1:4, LVDS Output Fanout Buffer | データシート | ご購入 / サンプル | |||
8SLVS1118 | 1:18, 2.5V, 3.3V Selectable LVPECL or LVDS Fanout Buffer | データシート | ご購入 / サンプル | |||
8V79S680 | JESD204B Compliant Fanout Buffer and Divider | データシート | ご購入 / サンプル | |||
8V79S683 | JESD204B/C Compliant Fanout Buffer and Divider | データシート | ご購入 / サンプル | |||
クロックバッファ&ドライバ | ||||||
8P391208 | Low Additive Jitter 2:8 Buffer with Universal Differential Outputs | データシート | ご購入 / サンプル | |||
8P79818 | Programmable Low Additive Jitter 2:8 Buffer with Dividers and Universal Outputs | データシート | ご購入 / サンプル | |||
8T39204 | Crystal or Differential to Differential Clock Fanout Buffer | データシート | ご購入 / サンプル | |||
8T39210 | Crystal or Differential to Differential Clock Fanout Buffer | データシート | ご購入 / サンプル | |||
8T39S04A | Crystal or Differential to Differential Clock Fanout Buffer | データシート | ご購入 / サンプル | |||
8T39S06A | Crystal or Differential to Differential Clock Fanout Buffer | データシート | ご購入 / サンプル | |||
8T39S08A | Crystal or Differential to Differential Clock Fanout Buffer | データシート | ご購入 / サンプル | |||
8T79S308 | 1:8 Universal Differential Fanout Buffer | データシート | ご購入 / サンプル | |||
プログラマブルクロック | ||||||
5P49V6901 | VersaClock® 6 Low Power Programmable Clock Generator | データシート | ご購入 / サンプル | |||
5P49V6965 | Programmable VersaClock® Clock Generator | データシート | ご購入 / サンプル | |||
5P49V6967 | Programmable VersaClock® Clock Generator with 4 Additional Output Copies | データシート | ご購入 / サンプル | |||
5P49V6975 | Programmable VersaClock® Clock Generator with Integrated Crystal | データシート | ご購入 / サンプル |