概要

説明

ほとんどの重量計は正確な測定のためにブリッジトランスデューサを使用します。 実装上の課題は、トランスデューサからの出力差動信号が非常に小さく、処理前に増幅する必要があることです。 一般的なMCU制御システムでは、通常、高精度ADCと電圧リファレンスを備えた計装アンプを使用します。 RA2A2の利点は、オペアンプ、24ビット・デルタシグマADC、16ビットADC、DACなどの高精度アナログ機能を内蔵していることです。 外付け部品を減らすことができるので、設計がよりシンプルなものとなります。 さらにシステム全体基板面積とコストを削減しつつ、システムの信頼性も向上させることができます。 マイクロコントローラにアナログ機能を統合し、アナログ機能とデジタル機能を連携させることで、より効果的な制御を実現します。 このシステムは、トランスデューサ信号を検出し、MCUで測定するための正確な方法を提供します。

このシステムのメリット:

  • オペアンプ機能を内蔵
  • 24ビット・デルタシグマA/Dコンバータ機能をMCUに内蔵

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 1 CN155 CN155 CN155 Connector double arrow Connector Arrow 4.5V 4.5V 4.5V 1.5V x3 1.5V x3 1.5V x3 Connector Line Battery 3-Cell Sheet.274 Sheet.275 Sheet.276 Sheet.277 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Sheet.280 Sheet.281 Ground (earth) Sheet.283 Sheet.284 Sheet.285 Sheet.286 3.3V 3.3V 3.3V Connector Line.423 Connector Arrow.424 Connector Arrow.425 Connector Arrow.426 Connector Arrow.427 Connector Arrow.428 Connector Line.431 Connector Line.432 Connector Arrow.435 Connector Arrow.436 LDO LDO LDO Mode Switch Non-Renesas Component Mode Switch Mode Switch Mode Switch SPST NO Switch Sheet.414 Sheet.415 Sheet.416 Sheet.417 Sheet.418 Sheet.419 Battery Voltage Monitor Battery Voltage Monitor Battery Voltage Monitor Weight Sensor Weight Sensor Weight Sensor Connector 1.160 Connector double arrow.438 MCU EP Multi-function block MCU MCU OPA OPA OPA IRQ IRQ IRQ 16-bit ADC 16-bit ADC 16-bit ADC 24-bit ADC 24-bit ADC 24-bit ADC I2C I2C I2C Connector Arrow.440 Non-Renesas Component Sheet.457 Sheet.445 Sheet.446 Sheet.447 Sheet.449 Sheet.450 Line.758 Line.759 OLED Sheet.519 Label Text 10pt.160 (128*64) (128*64) Sheet.521 Sheet.522 Sheet.523 Sheet.524 Sheet.525 Sheet.526 Sheet.527 Sheet.528 Sheet.529 Sheet.530 Sheet.531 Sheet.532 Sheet.533 Sheet.534 Sheet.535 Sheet.536 Sheet.537 Sheet.538 Sheet.539 Sheet.540 Sheet.541 Sheet.542 Sheet.543 Sheet.544 Sheet.545
Exiting Interactive Block Diagram