概要

説明

このコールドチェーン温度監視ソリューションは、冷凍庫の温度などをセンサとNB-IoT(Narrowband Internet of Things)無線ネットワークで遠隔地でリアルタイムに計測・記録し、温度変化などを検知するものです。

コールドチェーン管理用のスケーラブルなBluetooth® Low Energy (LE) ソリューションは、IoT対応センサを利用して、温度に敏感なパッケージの環境を監視・管理し、改ざん防止機能によりサプライチェーンを通過する際の腐敗や廃棄を防止します。

このシステムのメリット:

  • Bluetooth LE 5.0搭載の32ビットマイコン「RA4W1」を使用したリアルタイムベースのモニタリングは、セキュリティ、大容量内蔵RAM、低消費電力が求められるIoTアプリケーション向けで、7 x 7mmのフォーム・ファクタで提供
  • セキュア暗号エンジン(AES128/256、GHASH、TRNG)
  • ルネサスの高精度センサ、室内空気質センサZMOD4410と湿度・温度センサHS3001を環境監視に活用
  • RA4W1は、高性能なArm® Cortex®-M4コアを必要とするIoTベースのアプリケーションをターゲットとしたコスト競争力のあるソリューションである1チップMCUで2Mbitハイスループット(HT)とロングレンジに完全準拠

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 各種物流
  • ワクチン・薬剤の流通や保存
  • 食品・農産物の流通や保存
  • 乳製品の流通や保存

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 1 Connector Arrow ADC ADC ADC Current Source Current Source Current Source RTD Temp Sensor RTD Temp Sensor RTD Temp Sensor Connector double arrow Connector double arrow.27 Connector double arrow.28 Connector Arrow.29 Vertical Wire Bundle Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.32 Vertical Wire Bundle.33 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.35 Vertical Wire Bundle.36 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.38 Connector Arrow.40 Temperature & Humidity Sensor Temperature & Humidity Sensor Temperature & Humidity Sensor Indoor Air Quality Sensor Indoor Air Quality Sensor Indoor Air Quality Sensor Magnetic Sensor Magnetic Sensor Magnetic Sensor Connector Arrow.41 Connector Line Connector Arrow.43 Connector Line.44 5V/1A 5V/1A 5V/1A Connector Arrow.46 Vertical Wire Bundle.47 Label Text 10pt.1046 4 4 Sheet.49 Connector Line.50 3.3V/0.3A 3.3V/0.3A 3.3V/0.3A Connector 1.139 Connector Arrow.53 Connector double arrow.54 Connector Line.56 Antenna Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Connector Line.63 Connector 1.139.64 Horizontal Wire Bundle Communication Lines B.795 Label Text 10pt.796 2 2 Connector double arrow.68 Connector Arrow.69 Vertical Wire Bundle.70 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.72 1.8V 1.8V 1.8V Connector Arrow.74 Connector Arrow.75 Connector Arrow.76 Connector Line.77 Connector Line.78 3.3V/0.3A.79 3.3V/0.3A 3.3V/0.3A Connector Arrow.80 Connector Arrow.81 Connector Arrow.82 Connector Arrow.83 Connector Line.84 3.4V~4.6A 3.4V~4.6A 3.4V~4.6A Connector Line.88 3.4V~4.6V.89 3.6V~3.6A 3.6V~3.6A Connector double arrow.90 Connector Arrow.91 Connector Line.92 5V/1A.93 5V/1A 5V/1A Connector 1.139.94 Connector 1.139.95 Connector 1.139.96 Connector Arrow.97 Connector Line.98 3.3V/0.3A.99 3.3V/0.3A 3.3V/0.3A Battery Charger Battery Charger Battery Charger Buck-Boost Buck-Boost Buck-Boost Boost Boost Boost LDO LDO LDO NB-IoT Module NB-IoT Module NB-IoT Module Level Translator Level Translator Level Translator Bluetooth Logo Sheet.102 Bluetooth Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Bug_1_ Sheet.115 Bug Connector Arrow.117 Connector double arrow.118 12V/24V 12V/24V 12V/24V Battery.27 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 INT INT INT Alert Alert Alert AS118 AS118 AS118 Connector 1.139.127 Connector 1.139.128 MCU EP Multi-function block MCU MCU Peripheral VDD VDD Peripheral.8 UART2 UART2 Peripheral.9 UART UART ADC 2 ADC ADC Peripheral.11 I2C I2C
Exiting Interactive Block Diagram