画像

このソリューションは、加熱用コイル、磁界発生のワイヤ、あるいはモータを推進するインダクタのいずれであっても外部素子を駆動します。 マイクロコントローラ(MCU)は、電力を駆動用素子に効率的に接続したり、あるいは電荷を除去したりするゲートドライバにパルス幅変調信号を送信します。 コンパレータとアンプは、電流の流れをモニタリングしたり、過電流イベントを引き起こすために使用されます。
このシステムのメリット:
ターゲット・アプリケーション:
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
LDO | |||
ISL80410 | 40V、低自己消費電流、150mAリニア・レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
マイクロコントローラ | |||
RL78/G23 | 高性能でコスト効率の高い16ビット MCU、静電容量タッチ付き | データシート | 購入/サンプル |
ミックスド・シグナルIC | |||
SLG47004 | システム内プログラム機能と高度なアナログ機能を備えたコンフィギュラブル・ミックスド・シグナル マトリックス | データシート | 購入/サンプル |
MOSFET | |||
RJK03M5DNS | Nch シングル電源MOSFET 30V 25A 6.3Mohm HWSON-8 | データシート | 購入/サンプル |