このソリューションは、高性能 RA4 マイクロコントローラ (MCU)、高性能電源ソリューション、電力監視アナログフロントエンド IC をベースにしています。MCU部はRA4Arm®を搭載しており、システム制御要件を完全に満たすことができます。ISL8272M および ISL8277M 高性能電源モジュールはPMBusを有しており、テスト済みICが市場で最高性能を発揮するように出力電圧と熱性能を調整します。ISL28023 電力監視 IC は、高精度のテスト電圧/電流のフィードバックを提供します。これらのソリューションによりお客様は、各種ICに合わせてバーンインシステムをよりコンパクトかつ柔軟に設計することができます。
このシステムのメリット
- 高性能MCU「RA4M1」静電タッチ検出回路を統合、12ビットA/D コンバータ、ディスプレイ、USB
- ISL8272/ISL8277M PMBus対応電源モジュールが、テストシステムのさまざまな電圧要件にも対応できる最高の柔軟性を提供
- ISL28023 高精度電力監視アナログフロントエンドが、テストシステムの精度を最適化
システムブロック図
推奨デバイス
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RA4M1 | LCD コントローラおよび HMI用静電容量式タッチパネル制御機能を備えた 48MHz Arm® Cortex®-M4F コア | データシート | 特定のデバイスを選択 |
デジタル電源モジュール | |||
ISL8272M | 50AデジタルDC/DC PMBus電源モジュール | データシート | 購入/サンプル |
ISL8277M | デジタル DC/DC PMBus 25A モジュール | データシート | 購入/サンプル |
降圧レギュレータ | |||
ISL85003 | 高効率3A同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
デジタル電源監視 | |||
ISL28023 | マージニング機能付き高精度デジタル電源モニタ | データシート | 購入/サンプル |