概要

説明

RZ/G2EマイクロプロセッサはDual Cortex®-A53(1.2 GHz)CPU、32ビットDDR3L インタフェースを1チャネル備え、3Dグラフィックスエンジンに PowerVR GE8300@600 MHz、 FullHDビデオエンコードとデコードを内蔵。 また、USB 3.0、PCI ExpressおよびGbit-Etherなどの高速インタフェースと多くのCPU周辺機能も備えており、ミドルクラスの産業用途のヒューマンマシンインタフェース(HMI)などのアプリケーションに最適です。

ソフトウェアプラットフォームとして, Verified Linux Packageを提供しています.Linux Kernel,ミドルウェア・ドライバ,基本ソフトウェアをパッケージングし,動作検証済みのパッケージとしてルネサスから提供します.(Android™やその他のOSにつきましては,ルネサス営業にお問い合わせください)

Android は Google LLC の商標です。

特長

  • 最高レベルのパフォーマンス
    • 約5,500 DMIPSのコンピューティング性能
  • システムの高信頼性化に欠かせないECC機能搭載
    • L1 / L2キャッシュ、DDR / IFの両方に対応
  • 128 KB システムRAM
  • 高速インタフェース (USB3.0、PCI-e、Gbit-Ether)
  • フルハイビジョン H.265デコーダ, H.264デコーダ / エンコーダを搭載
  • 組み込み機器に最適な3DGfxエンジンPower VRを装備
  • 通信、データおよびプログラム保護のためのセキュリティ機能

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/G Verified Linux Package [5.10-CIP版]
RZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
Software Package ルネサス
RZ MPU Multimedia Package for RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, and RZ/G2E [5.10-CIP版]
ルネサス提供のRZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2EでH.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能を使用するためのライブラリです。
Software Package ルネサス
RZ スマート・コンフィグレータ
RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
Solution Toolkit ルネサス
RZ MPU HTML5 (Gecko) Package for Verified Linux Packages [5.10-CIP]
RZ/G向けHTML5 (Gecko)パッケージを提供します。本パッケージは、対象デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
Software Package ルネサス
RZ/G Verified Linux Package for 64-bit Kernel [4.19-CIP]
64bitプロセッサRZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2E向けに、産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。同梱されているリリースノートに従ってビルドすることで、ハードウェアの環境に合わせたLinuxを作成することができます。動作検証済みパッケージをお使いいただくことにより、組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を低減します。
Software Package ルネサス
RZ MPU Security Package
RZ/G2Lグループ(RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL)、RZ/V2L、およびRZ/Five向けSecurity Packageを提供します。 本パッケージは、各デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
Software Package ルネサス
6 items

ソフトウェアダウンロード

ボード&キット

ボード&キット

モデル