汎用インバータは、主に誘導モータ、同期モータの回転数を精密に制御する可変速装置であり、製造ラインコンベアやクレーン、エレベータ、ファン、ポンプ、コンプレッサなどの産業機器に幅広く使用されています。世界的な省エネニーズの高まりにより、多彩なインバータ制御によるエネルギー効率の向上が求められます。簡易コントローラ機能や各種フィールドネットワーク、USBなどのインタフェースの装備、表示パネルの進化による操作性向上といった高性能化、多機能化が進んでいる一方で、需要が増している新興国市場に対応する低価格化、小型化などが求められます。
ルネサスではこのようなニーズに対応するため、幅広いラインアップをスケーラブルに展開し、インバータ制御に最適な多機能タイマやA/Dコンバータ、イーサネットやUSB、シリアルインタフェースなどさまざまな周辺機能を搭載したRXファミリ、アナログ&パワー 製品などを用意しております。
マイクロコンピュータ
ブロック | 推奨品名 | 特長他 |
---|---|---|
制御用MCU | RX72M |
|
RX72N |
|
|
RX72T |
|
|
RX66T |
|
|
RA6T1 |
|
|
RX24T RX24U |
|
|
ディスプレイ/オプションMCU | RX65N, RX651 |
|
RA6M3 |
|
|
RX113 |
|
産業通信IC
ブロック | 推奨品名 | 特長他 |
---|---|---|
産業通信コントローラ マルチプロトコル |
R-IN32M3-CL/EC |
|
R-IN32M4-CL2 |
|
|
RZ/N1L |
|
|
産業通信コントローラ 専用プロトコル |
RX72M |
|
TPS-1 |
|
|
EC-1 |
|
メモリ
ブロック | 推奨品名 | 特長他 |
---|---|---|
SRAM | RMLV0408Eシリーズ RMLV0416Eシリーズ |
|
RMLV0808Bシリーズ RMLV0816Bシリーズ |
|
|
RMLV1616Aシリーズ |
|
|
RMWV3216Aシリーズ (2チップMCP) |
|
|
RMWV6416Aシリーズ (2チップMCP) |
|
アナログ、パワー製品
ブロック | 推奨品名 | 特長他 |
---|---|---|
DC/DC | RAA230152 RAA230153 |
|
RAA230231 |
|
|
RAA212422 |
|
|
アイソレーションアンプ | PS8352A PS9352A |
|
IGBT/IPM駆動用フォトカプラ | PS9402/PS9031 PS9009/PS9905 |
|
高速通信フォトカプラ 汎用(Tr出力)フォトカプラ |
PS9001 |
|
PS8902/PS9924 | ||
PS2381 |