プリンタ制御システムでは小型化の傾向が高まるに伴い、BLDCモータ制御システムに加え、インテリジェントな検知システム、クラウドコネクティビティ、ヒューマンマシンインタフェース(HMI)などを含むインテリジェントシステムアプリケーションを兼ね備えることが、基本的な仕様として求められます。ルネサスのミニプリンタ向けソリューションは、これらの必要な機能を、デュアルBLDC制御、リッチヒューマンマシンインタフェース(HMI)、セキュアなクラウドコネクティビティ、と高いレベルで具現化・統合させています。さらに、高性能な電源、アナログデバイスを併せてご採用いただくことで、より低消費電力かつ高い安定性をもったトータルソリューションとして、お客様に提供いたします。
このシステムのメリット
- RA6M3(MCU):システムのリアルタイム制御と高性能な通信機能が特徴。イーサネット・USB・SDカードI/F、LCDコントローラを内蔵
- RX24T(MCU):デュアルBLDC制御を実現
- 高性能な降圧電源、センサ、およびMOSFETドライバ:より安定したシステム制御
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RA6M3 | 高速USB、イーサネット、TFTコントローラを内蔵した120MHz Arm® Cortex®-M4コア | データシート | 特定のデバイスの選択 |
RX24T | FPU内蔵32ビットMCUにより、2つのモータを同時に駆動できます | データシート | 特定のデバイスの選択 |
ハーフブリッジドライバ | |||
HIP2103 | 60V、1A/2Aピーク、4V UVLOハーフブリッジドライバ | データシート | 購入/サンプル |
降圧レギュレータ | |||
RAA212422 | 広範なVIN 1.1Aおよび低VIN 1.5A同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
センサ | |||
ISL29033 | 超低照度かつ低消費電力な、統合型デジタル照度センサ(割込機能付) | データシート | 購入/サンプル |