音声認識は、今日のデジタルライフスタイルにおいて欠かせない重要な機能です。 一声掛けるだけで、部屋の照明、空調、カーテン、家電を制御できます。 衛生上の理由が気になる際は、ハンズフリーで要求に応える音声認識コントローラに一声掛ければ、ホテルやオフィスにあるボタンの表面に触れずに済みます。

ルネサスが提供するオフライン音声認識アルゴリズムを備えた組み合わせによって、リアルタイム制御が実現します。(サードパーティ開発の音声認識エンジンを活用します。) また、2言語の音声に対応する高性能な音声コマンド認識エンジンが含まれています。 世界の34言語から選択できるため、既存の制御システムに簡単に統合できます。

このシステムのメリット:

  • ルネサスの音声認識ソリューションは、既存のホテルの空調、照明制御システム、家電などと簡単に統合できます。
  • 音声コマンドは、高性能な音声コマンド認識エンジンおよびアルゴリズムによりカスタマイズできます。
  • デュアル言語とトリガコマンドをサポートしています。
  • 低価格です。
画像
Voice Recognition and Smart Control

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント ご購入
       
マイクロコントローラ      
RA6M5 イーサネットやCAN FDを高度に集積し、TrustZone®に対応した200MHz動作のArm® Cortex®-M33コアマイコン データシート 購入/サンプル
       
LDO      
ISL80505 ハイパフォーマンス500mA LDO データシート 購入/サンプル
       
RS-485トランシーバ      
ISL32743E 3.3V絶縁動作、40Mbps(半二重通信)、RS-485トランシーバ データシート 購入/サンプル
       
アイソレータ      
PS2561FL-1 DIP フォトカプラ、動作周囲温度 110 °C データシート 購入/サンプル
       
エコシステム・ソリューション      
Cyberonソフトウェア Cyberon CSpotter というRAエコシステムパートナによるローカルで動作する音声トリガとコマンド認識ソリューション 製品概要