構造ヘルスモニタは、変化を検知することで損傷を避けるのに役立ちます。 通常、橋、トンネル、工場などの手の届きにくい場所に設置されているため、バッテリの交換コストは 20 ドルから 30 ドルかかります。
このソリューションでは、エナジーハーベストを利用して、バッテリ交換コストを削減します。RE01 32 ビットエナジーハーベストマイクロコントローラによって蓄えられる電気の電圧は変化するため、ISL9122A 昇降圧コンバータにより、RE01 32 ビット MCU の外部デバイスに、安定した電圧を提供します。 また、構造の健全性をモニタリングするためにさまざまな種類のセンサーを採用しています。
このシステムのメリット
- 超低 IQ 昇降圧レギュレータである ISL9122A が、RE01 環境発電コントローラによって生成される電圧を安定させます。
- 光センサー ISL29125 は、日射を測定し、太陽光発電をモニタリングします。
- 湿度および温度センサー HS3001 は、構造ヘルスモニタソリューションに関するアンビエント情報の測定を行います。
- 屋外空気質センサー ZMOD4510 は、構造ヘルスモニタソリューション向けに屋外空気質 (OAQ)の測定を行います。
画像

推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RE01 | マイクロコントローラはSilicon on Thin Buried Oxide(SOTB™)プロセス技術に対応 | データシート | 特定のデバイスを選択 |
昇降圧レギュレータ | |||
ISL9122A | 超低 IQ 昇降圧レギュレータ (バイパス付き) | データシート | 購入/サンプル |
照度センサ | |||
ISL29125 | 赤外線フィルタ付RGBデジタル・カラー照度センサ | データシート | 購入/サンプル |
センサ | |||
ZMOD4510 | 屋外空気質センサプラットフォーム | データシート | 購入/サンプル |
HS3001 | 高性能な相対湿度および温度センサ | データシート | 購入/サンプル |