IR非接触温度計は個人が公共場所に入る前に体温を監視する医療分野で必要とされています。対象市場と応用によって監視する温度範囲や要求される精度は大きく異なる可能性があります。これは、特に、医療環境で使用する温度計の場合と産業用途で使用するものの場合にあてはまります。このレファレンスデザインは温度計の動作範囲、精度、電源事情、表示オプションを考慮しています。このデザインの使用事例としてデザイナーがあります。
このシステムのメリット:
- RL78/I1D マイクロコントローラ(MCU)はオペアンプ、12ビットA/Dコンバータ、ウィンドウコンパレータなど強化されたアナログ機能があります。また、MCUは超低電力動作(124μA@1 MHz)と4μsの高速ウェイクアップをサポートします。
- デザインの別のオプションとして、RL78/I1B MCUは24ビットΔΣ A/Dコンバータのような強化されたアナログ機能が必要なときに使用可能です。
- ISL9205充電器はパルス充電器として動作し、電荷電流は定電流フェーズのときにACアダプタの電流制限によって決まります。ISL9205充電器は、両方のアダプタとも定電流フェーズのときに線形モードで動作します。
画像

推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RL78/I1D | センサ応用アプリ、検知器などのローパワーが要求される機器に最適なMCU | データシート | 特定のデバイスを選択 |
RL78/I1B | 24ビットΔΣ A/Dコンバータ、RTCバックアップ、高精度振動子を備える低電力MCUは電力メータ市場に最適 | RL78/I1B ユーザーズマニュアル | 特定のデバイスを選択 |
リチウムイオンバッテリ充電器 | |||
ISL9205 | 単一セルのリチウムイオン/リチウムポリマー充電器 | データシート | 購入/サンプル |