Wi-SUNソリューションは、低消費電力なデバイスとスマートネットワーク接続を活用し、自動メータ読み取り(AMR)アプリケーション用のSub-GHz通信と、スマートホームアプライアンスを提供します。

無線通信を使用する電力メータソリューションは、RL78/G1H(MCU)をコアとし、Sub-GHz無線、RX651(MCU)、およびF1420 PAやF2914スイッチなどのRF製品群が組み合わされています。ISL85413降圧コンバータは、RF転送、複数のピアアクセス、およびネットワーキング通信が必要なアプリケーションに向けて、安定した電圧供給を行います。

16ビットMCU RL78/G1Hは、RF経由でデータを送受信するRFトランシーバとして機能します。その後、信号はLNAまたはPAによって増幅されます。このプロセス全体は、Wi-SUNアプライアンスベースのPAN/FANプロファイル(IEEE 802.15.4g/4e)に、完全に準拠しています。

主な機能:

  • Wi-SUNスタンダードのフルサポート
  • パッケージ設計をサポート
  • 高い出力・受信性能

ニュース&各種リソース