オートマチックホーム向けの室内センサまたはビルHVACシステムは各部屋またはセクションのローカルデータをBluetooth®メッシュを介してマスタアクチュエータに提供します。これは次のデータのひとつまたは全てを提供します:

  • 室内空気質(ドイツ環境省またはUBAによるTVOC、eCO2および IAQ)
  • 温度および相対湿度(度、パーセント)
  • 照明(ルクス)
  • 気圧(mbar)
  • モーション検出

さらに、シンプルなGUI はローカルセンサ値を表示したりデータを入力するために、静電容量タッチまたはプッシュボタンを介して、さらに(または)低電力LCD(電子インクなど))を介して実装されます。より洗練されたGUIはマスタアクチュエータ、IPゲートウェイ、またはスマートフォンにより実現可能です。リアルタイムクロック(RTC)は日時・休日などによって、異なる動作モード間を切り替えるため簡単に追加することもできます。全てのRTCはシステムに同期させることができます。

このシステムのメリット​

  • RX23W MCUはBluetooth 5 Mesh通信を可能にする
  • エネルギーハーベスティングコントローラ、RE01シリーズは電源に使用できます。強力な Arm® コアMCUで、専用キャパシタや異なるソースの充電式バッテリの両方かそのどちらかで充電や放電が可能です。これらハーベスタは次のひとつになり得ます:
    • 太陽電池(自然光または人工照明を使うなど)
    • サーマルハーベスタ(ラジエータまたは熱いパイプなど)
    • 振動ハーベスタ(機械/モーターなどから)
    • RFハーベスタ(近くのRFトランスミッタから近くのエネルギー場の一部を取るなど)


 

画像
eu077-block-diagram

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント ご購入
       
マイクロコントローラ      
RX23W 32ビットMCU:IoTエッジデバイスに向けた Bluetooth 5、システム制御、無線通信機能をワンチップで実現 データシート 特定のデバイスを選択
       
エナジーハーベスティング・マイクロコントローラ      
RE01 マイクロコントローラはSilicon on Thin Buried Oxide(SOTB™)プロセス技術に対応 データシート 特定のデバイスを選択
       
センサ      
ZSSC3224 ハイエンド24ビットセンサシグナルコンディショナ IC データシート 購入/サンプル
HS3001 高性能な相対湿度および温度センサ データシート 購入/サンプル
ISL29020 I2C インタフェース付き低電力、高感度、光デジタル・センサー データシート 購入/サンプル
ZMOD4410 屋内空気質センサプラットフォーム データシート 購入/サンプル