水資源は世界規模で限られています。上水道網の末端にある家庭やビル等では、水道水の消費を監視して個別に課金する必要があります。
RX113マイクロコントローラ(MCU)とFS1012流量センサを組み合わせ、この分野に向けたソリューションを提案しています。FS1012は精確な計測を行い、RX113はLCDディスプレイによるUIを提供します。ユーザは水道水の消費量を手軽に確認できます。
主な機能:
- ソリューションには LCD表示制御システムとタッチ・インターフェイスが含まれます
- 使いやすさ - RX113はRTCやメンテナンス用USBなど多くの周辺機能を統合しています
- MEMS固体流量センサにより精確な計測が行えます
アプリケーション:
- 水道メータ
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RX113 | ワンチップMCUソリューションによる、双方向ヒューマン・マシン・インタフェース(HMI)と、外部システムとのインターフェイス | データシート | 特定のデバイスの選択 |
流量センサ | |||
FS1012 | ガス/液体流量センサモジュール | データシート | 特定のデバイスの選択 |
LDO | |||
ISL9001A | 低電圧、高PSRR(電源電圧変動除去比)の低ドロップアウトレギュレータ(LDO) | データシート | 購入/サンプル |