このソリューションは、部屋の空気質を監視します。また、温度、湿度、総揮発性有機化合物 (TVOC) 濃度など、複数の項目を計測します。UBA規格に準拠した二酸化炭素相当物レベル (eCO2) も表示することができます。相補PWMモードを利用してモータ制御する機能も備わっています。
このシステムのメリット
- 家電向けシステムを簡単にカスタマイズ・評価できる、RL78/G14高速プロトタイピングボードを使用
- ZMOD4410ガスセンサモジュールはTVOCを検出できるよう設計されており、空気質の悪化を示す二酸化炭素レベルを推測可能
システムブロック図
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RL78/G14 | 低消費電力かつ高機能な汎用MCU | RL78/G14ユーザーズマニュアル(ハードウエア編) | 特定のデバイスを選択 |
LDO | |||
ISL80505 | ハイパフォーマンスな500mA LDO | データシート | 購入/サンプル |
センサ | |||
HS3002 | 高性能な相対湿度および温度センサ | データシート | 購入/サンプル |
ZMOD4410 | 屋内空気質センサプラットフォーム | データシート | 購入/サンプル |