飲料販売機は飲料に直接作用することにより、ホットまたはコールドの飲料を継続的に供給することができます。 この製品は空港、駅、電車、オフィス、家庭で非常によく利用されます。 温度制御、正確な水位検出およびタッチキー操作がこのソリューションに実装されています。 正確な量を計測するためのハイエンドな設計を実装する際には、流量センサとオペアンプを任意に追加可能です。

このシステムのメリット:

  • エントリレベルのRA 32ビットMCUはタッチキー操作と水位検出(200mmの範囲で1%の精度)に最適に使用できます。
  • MOSFETは高速スイッチングを提供します。
  • 高性能の流量センサオペアンプは正確な流量制御のために使用されます。

ターゲット・アプリケーション:

  • 飲料販売機、コーヒーマシン
  • 洗剤のオートディスペンサー
  • 空気洗浄機、加湿器などのウォータータンクモニタ
画像
Drink Machine with Water Level Detection