人と機械をつなぐ「HMI (Human Machine Interface)」の世界では、機能が固定された従来のメカニカルキーが「タッチキー」に置き換えられるケースが急増中です。人に優しくデザインされたパネルを指でタッチし、そのまま滑らせて量を指定できる、など、複雑で高度な操作を直感的に行えるからです。しかし利用場面が拡大していくにつれ、正常な動作と高度な操作性を実現するには感度の向上、高いノイズ耐性が求められ、更に水濡れ、汚れや温度変化などの環境耐性が必要となります。また開発期間やコストが高いハードルとなります。

ルネサスでは、このハードルを一気に押し下げるためのソリューションを、ここにご用意いたしました。まずは以下のデモ動画をご覧いただき、高機能・高性能を簡単に実現する様子をお確かめ下さい。

 

開発環境

RX231 HMIソリューションキット

セグメントLCD表示回路、音声再生回路、静電容量タッチキー回路等を搭載したHMI(ヒューマンマシンインタフェース)ソリューションキットです。通信機能付き家電、ヘルスケア製品等のHMIおよびUSB応用製品の開発・評価が容易に行えるようになります。

画像
RX231 HMI Solution Kit

RX130搭載静電容量タッチ評価システム

RX130静電容量タッチキー評価システムは、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。 キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。

画像
RX130 Capacitive Touch Evaluation System

静電容量タッチキー開発支援ツール QE for Capacitive Touch

QE for Capacitive Touchでは、静電容量タッチキーを使用した組み込みシステム開発に必要なタッチキーの感度調整を簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。RXファミリに対応します。

製品機能/特長

・GUI操作でプログラムへのタッチキードライバ組み込みが簡単
・ワークフロー図により一連のタッチキー調整作業が簡単
・タッチインタフェース構成をグラフィカルに表示、状況の把握が簡単
・タッチキーが多くても高速で自動チューニング。効率的に作業が可能
・ボタン1つでプログラムへ調整結果を反映
・モニタリング機能によりタッチキーの動作確認ができ、微調整が簡単
・統合開発環境e2 studio との統合*により、e2 studio だけで作業が完結

* QE for Capacitive Touch は、e2 studio用プラグインです。Webからのダウンロードおよびインストールが必要です。

画像
タッチの原理、ルネサスタッチキーの特長

メイン/センサー・チューナー ビュー

画像
ボード・モニター ビュー

ボード・モニター ビュー

画像
ステータス・チャート ビュー

ステータス・チャート ビュー

 

リファレンスデザイン

非接触ユーザインタフェース・リファレンスデザイン

3Dジェスチャデモはルネサス静電容量タッチ・ソリューションを応用した3次元空間で手の位置を検出しジェスチャ動作(上下、左右、前後方向)によるHMIを実現します。標準版(160mm角)、小型版(80mm角) を用意しました。

画像
3D Gesture Demo

 

パートナーの紹介

画像
Noritake Itron Logo

ノリタケ伊勢電子株式会社

ガラス製静電容量式スイッチモジュールの開発・販売

TEL: 03-6205-4424

e-mail: sales@noritake-itron.jp
http://www.noritake-itron.jp/

静電容量タッチスイッチ

画像
Hokuto Denshi Logo

株式会社 北斗電子

評価ボード開発・プログラマ供給パートナー

TEL: 011-640-8800

e-mail: support@hokutodenshi.co.jp
http://www.hokutodenshi.co.jp/

RX113タッチキー評価キットR

画像
Yokoyama Shokai Logo

株式会社 横山商会

タッチモジュールパートナー

TEL: 076-267-5625

e-mail: info2@yokoyama-gr.co.jp
http://www.yokoyama-gr.co.jp/


画像
Toyo Label Co. Logo

株式会社 東洋レーベル

静電容量スイッチ向け透明電極の開発・販売

TEL: 075-314-2117
e-mail: info@toyolabel.co.jp
http://www.toyolabel.co.jp/

静電容量タッチスイッチ

画像
Takaya Corporation Logo

タカヤ株式会社

機能・価格に合わせたインテリジェンスなタッチキーを開発

TEL: (0866) 62-2015
e-mail: takaya_ems_sales@takaya.co.jp
http://www.takaya.co.jp/product/ems/

 

ボード&キット

製品名 タイトル 分類 会社名
R0K5RX231D000BR RX231 HMIソリューションキット 評価 Renesas
RTK0EG0003S02001BJ RX130搭載静電容量タッチ評価システム スタータ Renesas
Touch-Free-User-Interface-Reference-Design 非接触ユーザインタフェース・リファレンスデザイン 評価 Renesas