大気の危険な状態を検出することは、有害な環境にさらされないよう生物や建造物を保護するために必要不可欠です。大気質は、揮発性有機化合物(VOC)や空気中の微粒子によって悪化する可能性を常に有しています。このリファレンスデザインは、大気質の汚染を検出するセンサーを利用し、Wi-Fi経由でクラウドにアラートを送信する機能を持ちます。
HS3001湿度センサー、ZMOD4410ガスセンサー、Synergy S5D9マイクロコントローラ、高性能電源デバイスにより、ユーザはモバイルクラウド接続で大気環境を検知、モニタリングできます。
ルネサスAE-CLOUD2キットを利用すると、IoT市場で新しいアプリケーションを開拓することができるでしょう。最終製品に近いレベルのソリューションがあれば、顧客はそのデザインをすぐにプロトタイプ化し、評価・導入できるようになります。このキットは、キットハードウェア、安全なクラウド接続、ダッシュボードでの制御など、システムレベルのリファレンスデザインにより、その環境を実現する一助となります。
主な機能:
- HS3001およびZMOD4410センサによる温度、湿度、ガスの検知
- Synergy S5D9 MCUによるカラーLCD制御
- ソースコードによるシステムレベルのソリューション
- MQTT + TLSによる安全なクラウド接続