ルネサスでは、高速アクセスを必要とする機器には、SDホストインタフェース(SDHI)を内蔵したRX,SH-2A,SH-4Aマイコンのソリューションを、小型・低消費電力対応機器には、汎用MCUのソリューションを提供しており、用途に応じた最適なマイコンの選択とシステム構築が可能です。
また、ストレージ制御に不可欠なFATファイルシステムミドルウェアやSDメモリカード制御デバイスドライバもサポートしているため、健康機器、測定器等のデータロガー、音声の録音再生機器、デジタル音楽プレーヤなど、多岐にわたる応用製品にも組み込むことが可能です。
※FATファイルシステムは、Microsoft社の特許です。
注意)SDメモリカードを使ったホストシステム開発にはライセンスが必要です。ライセンスの取得については、SD Associationにお問い合わせください。
ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
---|---|---|---|
制御マイコン | マイコン | 78K0Rシリーズ | 16ビットコア、シリアルインタフェース内蔵 |
V850ファミリ | 32ビットコア、シリアルインタフェース内蔵 | ||
H8Sファミリ | 16ビット CISC H8S/2000 CPUコア、シリアルインタフェース | ||
H8SXファミリ | 32ビット CISC H8SX CPUコア、シリアルインタフェース、CRC演算回路 | ||
M16C/60シリーズ | 16ビット CISC M16C/60 CPUコア、シリアルインタフェース、CRC演算回路 | ||
M32C/80シリーズ | 16/32ビット CISC M32C/80 CPUコア、シリアルインタフェース、CRC演算回路 | ||
R32C/100シリーズ | 32ビット CISC R32C/100 CPUコア、シリアルインタフェース、CRC演算回路 | ||
R8Cファミリ | 16ビット CISC R8C CPUコア、シリアルインタフェース | ||
SH-2A(SH7260シリーズ) | 32ビット RISC SH-2Aコア、SDホストインタフェース (SDHI) | ||
SH-4A(SH-MobileRシリーズ) | 32ビット RISC SH-4Aコア、SDホストインタフェース (SDHI) | ||
RXファミリ | 32ビット CISC RXコア、SDホストインタフェース (SDHI)またはシリアルインタフェース、CRC演算器 | ||
RAファミリ | 32ビット Arm Cortex-M CPUコア、SDホストインタフェース (SDHI)、シリアルインタフェース、CRC演算器 | ||
RL78ファミリ | 16ビット CISC RL78コア、シリアルインタフェース | ||
ディスクリート | パワーMOSFET | μPA2630 | PMOS FET |