スマートトレッキングポールは高齢者のヘルスケアや野外ハイキングに利用されており、でこぼこの地面や歩きにくい地形でバランスや安定性を保つのに役立ちます。 スマートトレッキングポール製品はCAT-M1 モジュールを通して、GPS追跡のような役割や、転倒、心拍数などに関する自動警報を発します。 その他の機能としてはオートSOS、クラウド/アプリ監視、リアルタイムでの位置決め、追跡と監視、その他ロケーションベースサービス(LBS)のための IoT機能が含まれます。 ルネサスはBluetooth® Low Energy(LE)モジュール、温度/湿度センサ、バイオセンサ、電源製品を含む総合部品表(BOM)を提供します。

このシステムのメリット:

  • モバイルアプリサポート搭載の携帯機器用超低消費電力Bluetooth LEモジュール
  • 完全統合のオールインワン バイオセンサモジュール、その種の最小センサ:4.2mm x 2mm x 1.2mm
  • 高性能な温度/湿度センサ
  • 高効率充電器と低 IQ電力

ターゲット・アプリケーション:

  • アウトドア/スポーツ用品
  • 高齢者の看護
  • ヘルスケア
画像
Biosensing Smart Trekking Poles
画像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

 

関連製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
バッテリ・チャージャ      
ISL6294 高入力電圧充電器 データシート 購入/サンプル
       
バイオセンサ      
OB1203 心拍数、血中酸素濃度、パルス酸素濃度、近接環境、光や色センサ データシート 購入/サンプル
       
Bluetooth Low Energy(LE)モジュール      
DA14531MOD SmartBond TINY™モジュール、世界最小で消費電力最小のBluetooth 5.1 SoC データシート 購入/サンプル
       
昇降圧レギュレータ      
ISL91127 4.5Aスイッチ搭載の高効率昇降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
セルラー IoTモジュール      
RYZ014A シングルモードLTE Cat-M1 セルラー IoTモジュール データシート 購入/サンプル
       
湿度/温度センサ      
HS3003 高性能な相対湿度および温度センサ データシート 購入/サンプル

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード