ルネサスではサイクルコンピュータに求められる様々な機能を実現するために、サイクルコンピュータに応用いただける豊富なマイコン、周辺ICをご用意しております。本体用にはLCDドライバ内蔵で低消費電力の78K0R/LH3、センサ用として小型パッケージのRL78ファミリやR8Cファミリ、2.4GHzの無線向けにR8C/3MQマイコンといったラインナップで、お客様のニーズに最適なソリューションを提供します。
ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
---|---|---|---|
本体(表示部) | マイコン | RL78/L12 | LCDドライバ、低消費電力 |
78K0R/Lx3 | LCDドライバ、低消費電力 | ||
スピードセンサ ケイデンスセンサ |
マイコン | R8Cファミリ | 小型パッケージ |
R8C/3MQ | ZigBee機能 |